フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ServoCity
motion
Cable & Pulleys
ServoCity
motion
Cable & Pulleys
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
615468 1.25” Winch Pulley
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
material
MATERIAL
od
OD
shaft mount style
SHAFT_MOUNT_STYLE
weight
WEIGHT
name
NAME
1
615468 1.25” Winch Pulley
Acetal
1.25
Hub Mount
0.92 oz (26g)
615468 1.25” Winch Pulley
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ServoCity
- Cable & Pulleys
オーダー番号
615468 1.25” Winch Pulley
最終更新日
28.08.2020 10:35:46
単位
キーワード
MOTION
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties